Produkt IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Měřicí převodník s napájením
2kanálový
Ident.číslo: 7580305- kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
- úplné galvanické oddělení
- HART transparentní
- odnímatelné šroubovací svorky
- ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
- použití v zóně 2
- SIL 2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101311112 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- měřicí převodník s napájením |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 188 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Analogový vstup (HART transparentní) |
| Typ přístroje | měřicí převodník s napájením |
| Ex provedení | ano |
| Certifikáty | ATEX |
| Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Počet kanálů | 2 |
| Elektrické připojení | odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 190 KB |
| English | 187 KB |
| French | 189 KB |
| Spanish | 190 KB |
| Czech | 190 KB |
| Dutch | 188 KB |
| Romanian | 187 KB |
| Russian | 210 KB |
| Polish | 191 KB |
| Chinese | 256 KB |
| Turkish | 189 KB |