Produkt  IM12-FI01-1SF-1R-PR/24VDC/CC

Měřič frekvence / čítač pulzů

1kanálový

Ident.číslo: 7580222
    • Kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
    • nastavení pomocí DIP a otočných přepínačů
    • úplné galvanické oddělení
    • vstup odolný přepólování
    • odnímatelné pružinové svorky
    • Power-Bridge (konektor součástí přístroje)
    • instalace v zóně 2
    • SIL 2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101420494
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230220 -/- hlídání a měření otáček
Tarifní číslo zboží 85437090990
Země původu DE
Hmotnost 1 g

Technické údaje

Typ signálu Frekvenční vstup
Typ přístroje hlídač otáček
Ex provedení ne
Certifikáty cULus
Funkční bezpečnost (SIL/PL) SIL2
Jmenovité napětí Power-Bridge 24 VDC
Počet kanálů 1
Digitální výstup Reléový výstup
Typ zapojení Power-Bridge se souhrnným poruchovým hlášením
Elektrické připojení odnímatelné pružinové svorky, 2pólové
Stupeň krytí IP20
Typ výrobku IM(X)12

Montážní příslušenství

7580611
7580954
7580955
7580956
7580957

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top