Produkt IM12-FI01-1SF-1R-0/24VDC
Měřič frekvence / čítač pulzů
1kanálový
Ident.číslo: 7580221- Kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
- nastavení pomocí DIP a otočných přepínačů
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- odnímatelné šroubovací svorky
- instalace v zóně 2
- SIL 2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101420449 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- hlídání a měření otáček |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 185 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Frekvenční vstup |
| Typ přístroje | hlídač otáček |
| Ex provedení | ne |
| Certifikáty | cULus |
| Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Počet kanálů | 1 |
| Digitální výstup | Reléový výstup |
| Elektrické připojení | odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM(X)12 |