Produkt IMX12-DI01-2S-2R-0/24VDC
Oddělovací spínací zesilovač
2kanálový
Ident.číslo: 7580016- dvě výstupní relé (přepínací)
- nastavit lze: dva kanály nebo zdvojení signálu
- nastavitelný pracovní režim (spínací/rozpínací)
- kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče (lze vypnout)
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- odnímatelné šroubovací svorky
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
- použití v zóně 2
- SIL 2

Všeobecné údaje
EAN | 4047101310603 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- oddělovací spínací zesilovač |
Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 172 g |
Technické údaje
Typ signálu | Digitální vstup |
Typ přístroje | oddělovací spínací zesilovač |
Ex provedení | ano |
Certifikáty | ATEX |
Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
Jmenovité napětí | 24 VDC |
Počet kanálů | 2 |
Digitální výstup | Reléový výstup |
Elektrické připojení | odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové |
Stupeň krytí | IP20 |
Typ výrobku | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 257 KB |
English | 254 KB |
French | 255 KB |
Spanish | 255 KB |
Czech | 255 KB |
Dutch | 253 KB |
Romanian | 253 KB |
Russian | 278 KB |
Polish | 256 KB |
Chinese | 325 KB |
Turkish | 255 KB |
Bezpečnostní návod
Certifikát
EPLAN Electric P8
EU Prohlášení o shodě
Katalog
Krátký návod
Produktový leták
Technologický leták
Montážní příslušenství
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Odporový modul WM1 umožňuje kontrolovat zkrat a přerušení vodiče v přívodních vedeních mechanických kontaktů k vyhodnocovacím přístrojům Turck, které jsou vybaveny vstupy pro senzory dle EN 60947-5-6 (NAMUR). |
0912101 |