Produkt  IM33-14EX-CDRI

Měřicí převodník s napájením

1kanálový

Ident.číslo: 7560015
    • kontrola analogových hodnot na podkročení a překročení mezí
    • kontrola vstupního obvodu
    • lze nastavit pomocí PC (FDT / DTM), tlačítek nebo HART
    • kruhová paměť pro 8000 hodnot
    • displej
    • napájení měřicích převodníků v 2 nebo 3drátovém zapojení
    • pro aktivní i pasivní signály
    • výstupní obvod: 0/4…20 mA invertovatelný
    • 3x reléový výstup
    • univerzální napájecí napětí
    • úplné galvanické oddělení
    • vstup odolný přepólování
    • ATEX, IECEx, TR CU, KOSHA
    • použití v zóně 2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101120905
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210119 -/- měřicí převodník s napájením
Tarifní číslo zboží 85437090990
Země původu DE
Hmotnost 253 g

Technické údaje

Typ signálu Analogový vstup (HART transparentní)
Typ přístroje komparátor mezní hodnoty
Ex provedení ano
Certifikáty ATEX, IECEx, TR CU
Jmenovité napětí univerzální napájení
Počet kanálů 1
Digitální výstup Reléový výstup
Elektrické připojení 4x 5pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Stupeň krytí IP20
Typ výrobku IM

Montážní příslušenství

7504031
7525111

Připojovací příslušenství

7541214

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top