Produkt IM12-22EX-R
Oddělovací spínací zesilovač
2kanálový
Ident.číslo: 7541233- dva reléové výstupy (spínací kontakt)
- nastavitelný pracovní režim (spínací/rozpínací)
- možnost násobení signálu
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
- použití v zóně 2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101119701 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- oddělovací spínací zesilovač |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 155 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Digitální vstup |
| Typ přístroje | oddělovací spínací zesilovač |
| Ex provedení | ano |
| Certifikáty | ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO |
| Jmenovité napětí | univerzální napájení |
| Počet kanálů | 2 |
| Digitální výstup | Reléový výstup |
| Elektrické připojení | 4x 3pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM |
Data Sheets
| German | 267 KB |
| English | 263 KB |
| French | 265 KB |
| Spanish | 265 KB |
| Czech | 264 KB |
| Dutch | 263 KB |
| Romanian | 263 KB |
| Russian | 280 KB |
| Polish | 266 KB |
| Chinese | 310 KB |
| Turkish | 264 KB |
CAD soubor
Certifikát
| TÜV 04 ATEX 2553 | 231 KB |
| TÜV 06 ATEX 552968 X | 2656 KB |
| FM/CSA - IS-1.101 | 226 KB |
| IECEx - TUN 06.0006X | 234 KB |
| UL - IS-1.301 | 167 KB |
| KOSHA 13-AV4BO-0627X | 310 KB |
| UL 61010 | 373 KB |
EU Prohlášení o shodě
Katalog
Krátký návod
Produktový leták
Technologický leták
Montážní příslušenství
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Pružinové svorky pro moduly IM (Ex přístroje, šířka 18 mm), součást balení: 2x třípólová svorka modrá a 2x třípoólová svorka černá |
6900475 |