Produkt IM43-13-SR
Komparátor mezní hodnoty
1kanálový
Ident.číslo: 7540041- kontrola tří mezí proudového nebo napěťového signálu
- napájení 2drátových nebo 3drátových vysílačů / senzorů
- vstupní obvod: 0/4…20 mA nebo 0/2…10 V
- výstupní obvod: tři nezávislá relé mezní hodnoty
- nastavení mezní hodnoty pomocí tlačítka TEACH
- nastavení funkce relé pomocí tlačítka
- univerzální napájení
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- CFMUS, TR CU

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101119091 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210122 -/- hlídač mezní hodnoty |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 175 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Analogový vstup |
| Typ přístroje | komparátor mezní hodnoty |
| Ex provedení | ne |
| Certifikáty | cFMus, TR CU |
| Jmenovité napětí | univerzální napájení |
| Počet kanálů | 1 |
| Digitální výstup | Reléový výstup |
| Elektrické připojení | 4x 5pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM |
Montážní příslušenství
|
IM-CC-5X2BK/2BK
Pružinové svorky pro moduly IM (ne Ex přístroje, šířka 27 mm), součást balení: 4x černá 5pólová svorka |
7541219 |
Připojovací příslušenství
|
IM-SC-5X4BK
Šroubovací svorky pro moduly IM (nonEx přístroje, šířka 27 mm), součást balení: 4× 5pinová černá svorka. |
7541217 |