Produkt IM-PROG III
FDT/DTM HART programovací adaptér
Ident.číslo: 7525111- FDT/DTM HART programovací adaptér
- konektor 3,5 mm pro připojení k nastavovanému přístroji
- konektor USB (A) pro připojení k počítači s FDT/DTM
- napájení z USB (A) počítače
- galvanické oddělení mezi nastavovaným přístrojem a PC
- izolační napětí 500 VAC
- LED signalizace
- ovladače pro Windows XP, Windows 7 (32 a 64 bit) a Linux
- délka kabelu cca 3 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047106147082 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27360402 -/- Programmiergerät, Mobilgerät (Industrie-PC) |
| Tarifní číslo zboží | 90329000900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 100 g |
Technické údaje
| Stupeň krytí | IP20 |