Produkt  IM73-22EX-R/24VUC

Oddělovací relé

2kanálový

Ident.číslo: 7520513
    • reléový modul pro spínání jiskrově bezpečných nebo nízkovýkonových obvodů
    • kvalitní jazýčková relé s rhodiovými kontakty
    • frekvence spínání do 50 Hz
    • galvanické oddělení vstupního obvodu od výstupního
    • ATEX, TR CU
    • použití v zóně 2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101207057
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210120 -/- vstupní, výstupní oddělovač
Tarifní číslo zboží 85369095000
Země původu DE
Hmotnost 129 g

Technické údaje

Typ signálu Digitální výstup
Typ přístroje oddělovací relé
Ex provedení ano
Certifikáty ATEX, TR CU
Jmenovité napětí 24 VUC
Počet kanálů 2
Digitální výstup Reléový výstup
Elektrické připojení 4x 3pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Stupeň krytí IP20
Typ výrobku IM

Montážní příslušenství

6900475

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top