Produkt IM35-22EX-HI/24VDC
Oddělovač analogových signálů
2kanálový
Ident.číslo: 7506515- napájení inteligentních přístrojů s HART® komunikací
- vstupní obvod: 0/4…20 mA
- výstupní obvod: 0/4…20 mA, jiskrově bezpečný
- SIL2
- odnímatelné šroubovací svorkovnice se zkušebními svorkami 2 mm
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, KOSHA, CCOE
- použití v zóně 2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101117271 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- měřicí převodník (univerální) |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 172 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Analogový výstup (HART transparentní) |
| Typ přístroje | oddělovač analogových signálů (přístroj na výstupu) |
| Ex provedení | ano |
| Certifikáty | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU |
| Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Počet kanálů | 2 |
| Elektrické připojení | 4x 3pólová odnímatelná svorkovnice s testovací svorkou, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM |
Data Sheets
| German | 201 KB |
| English | 196 KB |
| French | 200 KB |
| Spanish | 199 KB |
| Czech | 201 KB |
| Dutch | 198 KB |
| Romanian | 198 KB |
| Russian | 219 KB |
| Polish | 200 KB |
| Chinese | 255 KB |
| Turkish | 198 KB |
Bezpečnostní návod
CAD soubor
Certifikát
| TÜV 19 ATEX 244924 X | 1636 KB |
| TÜV 06 ATEX 553057 X | 2332 KB |
| FM/CSA - IS-1.105 | 174 KB |
| IECEx - TUN 06.0012X | 2519 KB |
| KOSHA 15-AV4BO-0477 | 598 KB |
| UL 61010 | 373 KB |
EU Prohlášení o shodě
Katalog
Krátký návod
Produktový leták
SIL prohlášení
Technologický leták
Montážní příslušenství
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Pružinové svorky pro moduly IM (Ex přístroje, šířka 18 mm), součást balení: 2x třípólová svorka modrá a 2x třípoólová svorka černá |
6900475 |