Produkt IM31-22-I
Oddělovač analogových signálů
2kanálový
Ident.číslo: 7506325- přenos standardních analogových signálů
- vstupní obvod: 2x 0/2…10 V nebo 0/4…20 mA
- výstupní obvod: 2x 0/4…20 mA
- úplné galvanické oddělení
- vstup odolný přepólování
- TR CU

Všeobecné údaje
EAN | 4047101116939 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- měřicí převodník (univerální) |
Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 140 g |
Technické údaje
Typ signálu | Analogový vstup |
Typ přístroje | oddělovač analogových signálů (přístroj na vstupu) |
Ex provedení | ne |
Certifikáty | TR CU |
Jmenovité napětí | univerzální napájení |
Počet kanálů | 2 |
Elektrické připojení | 4x 3pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
Stupeň krytí | IP20 |
Typ výrobku | IM |
Montážní příslušenství
![]() |
IM-CC-3X2BK/2BK
Pružinové svorky pro moduly IM (ne Ex přístroje, šířka 18 mm), součást balení: 4x černá 3pólová svorka |
7541218 |