Produkt TW860-960-L73-17-P-B42-100PCS
UHF tag
Ident.číslo: 7030719- EEPROM paměť 42 bytů
- TID sériové číslo: 6 bytů
- není určen pro přímou montáž na kovové plochy
Všeobecné údaje
EAN | 4047101414356 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
Země původu | MY |
Hmotnost | 90 g |
Technické údaje
Technologie | UHF RFID |
Oblast použití (UHF) | globální (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz) |
Typ paměti | EEPROM |
Pouzdro | Smart Label |
Velikost | 73 x 17 mm |
Montáž | bez kovu |
Velikost paměti | 42 Byte |
Volně použitelná paměť | 0 Byte |
EPC memory | 12 byte |
Teplota během cyklu čtení / zápis | -40… +85 °C |
Teplota mimo snímací rozsah | -40… +85 °C |
Stupeň krytí | IP40 |