Produkt  TW-L50-50-P-B128-100PCS

HF tag

Smart Label

Ident.číslo: 7030635
    • EEPROM paměť 128 bytů
    • není určen pro přímou montáž na kovové plochy
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101344615
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 85235110000
Země původu CN
Hmotnost 82 g

Technické údaje

Technologie HF RFID
Typ paměti EEPROM
Pouzdro Smart Label
Velikost 50 x 50 mm
Montáž bez kovu
Velikost paměti 128  Byte
Volně použitelná paměť 112  Byte
Materiál aktivní plochy papír
Teplota během cyklu čtení / zápis -20… +70 °C
Teplota mimo snímací rozsah -20… +70 °C
Stupeň krytí IP40

Select Country

Turck worldwide

to top