Produkt KLN3
Příslušenství pro magnetické senzory
hliníková montážní úchytka
pro válce s rybinovou a T drážkou
Ident.číslo: 6970504- montáž na válce s rybinovou a T drážkou
- pro různé průměry válců
- kov: eloxovaný hliník

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101519471 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 7 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní úchytka |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle průměru válce | alle |
| Úchytka dle typu válce | profilované válce, válce s rybinovou nebo T drážkou |
| Velikost | 22 x 8 mm |
| Materiál pouzdra | kov, AL, eloxováno |