Produkt TX1-Q20L60
Příslušenství
Teach adaptér
Ident.číslo: 6967114- Teach adaptér
- nastavení měřicího rozsahu indukčních lineárních senzorů Li-Q25L, Li-Q17L a indukčních úhlových senzorů Ri-QR14
Všeobecné údaje
EAN | 4047101228106 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 86 g |
Technické údaje
Příslušenství | Teach adaptér |
pro použití | Rotační senzory lineární snímače polohy snímače náklonu ultrazvukové senzory úhlové senzory |
Velikost | 60 x 30 x 20 mm |