Produkt ASB-5
montážní příslušenství
Límec
pro kruhové válce
Ident.číslo: 6965105- montážní páska pro upevnění senzorů BIM-UNT v kombinací s KLDT-UNT2 a BIM-UNR v kombinaci s KLR2-UNR na kruhové válce
- vhodné i pro senzory řady BIM-PSM
- pro válce o průměru 38–49 mm
- materiál: nerez ocel
- šířka: 5 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101519518 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 5 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Límec |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle průměru válce | 38...49 mm |
| Úchytka dle typu válce | kruhový válec |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, V2A (1.4301) |