Produkt  ASB-3

montážní příslušenství

Límec

pro kruhové válce

Ident.číslo: 6965103
    • montážní páska pro upevnění senzorů BIM-UNT v kombinací s KLDT-UNT2 a BIM-UNR v kombinaci s KLR2-UNR na kruhové válce
    • vhodné i pro senzory řady BIM-PSM
    • pro válce o průměru 18–29 mm
    • materiál: nerez ocel
    • šířka: 5 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101519525
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 73269098900
Země původu DE
Hmotnost 4 g

Technické údaje

Příslušenství Límec
pro použití magnetické senzory
Úchytka dle průměru válce 18...29 mm
Úchytka dle typu válce kruhový válec
Materiál pouzdra nerez ocel, V2A (1.4301)

Select Country

Turck worldwide

to top