Produkt BST-30B
montážní příslušenství pro indukční senzory
montážní klip pro typy M30
- s funkcí dead-stop
- plast PA6

Všeobecné údaje
EAN | 4047101248371 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 39 g |
Technické údaje
Příslušenství | Montážní svorka |
pro použití | indukční senzory válcové senzory, čtecí / zapisovací hlavy |
Velikost | 30 x 54 x 36 mm |
Průměr pouzdra | Ø 30 mm |
Materiál pouzdra | plast, PA6, černá |