Produkt BST-08B
montážní příslušenství pro indukční senzory
montážní klip pro typy M8
- s funkcí dead-stop
- plast PA6

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101248319 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 5 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní svorka |
| pro použití | indukční senzory válcové senzory |
| Velikost | 16 x 20 x 12 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 8 mm |
| Materiál pouzdra | plast, PA6 |