Produkt QM-08
montážní příslušenství
Úcytka pro rychlou montáž
Ident.číslo: 6945100- montážní úchytka s pevným dorazem
- materiál: chromovaná mosaz
- vnější závit M12 x 1
- není vyloučeno snížení spínací vzdálenosti

Všeobecné údaje
EAN | 4047101246605 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 74122000000 |
Země původu | HU |
Hmotnost | 32 g |
Technické údaje
Příslušenství | Úchytka pro rychlou montáž |
pro použití | indukční senzory válcové senzory |
Velikost | 33 mm |
Průměr pouzdra | Ø 8 mm |
Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |