Produkt MW18
Příslušenství
Montážní držák
Ident.číslo: 6945004- upevňovací úchytka pro senzory v závitových pouzdrech M18 x 1
- nerez A2 1.4301 (AISI 304)
Všeobecné údaje
EAN | 4047101246575 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 36 g |
Technické údaje
Příslušenství | Montážní úchytka |
pro použití | indukční senzory válcové senzory, čtecí / zapisovací hlavy |
Velikost | 44.5 x 34.8 x 50.8 mm |
Průměr pouzdra | Ø 18 mm |
Materiál pouzdra | kov, V2A (1.4301) |