Produkt  MW12

montážní příslušenství

Montážní držák

Ident.číslo: 6945003
    • upevňovací úchytka pro senzory v závitových pouzdrech M12 x 1
    • nerez A2 1.4301 (AISI 304)
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101246568
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 73269098900
Země původu DE
Hmotnost 29 g

Technické údaje

Příslušenství montážní úchytka
pro použití indukční senzory válcové senzory
Velikost 34.8 x 38.1 x 38.1 mm
Průměr pouzdra Ø  12  mm
Materiál pouzdra kov, V2A (1.4301)

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top