Produkt BM8241-0
samostatný konektor
Zásuvka M12 × 1 úhlová
Ident.číslo: 6935889- kódování A
- kovová převlečná matice
- šroubovací svorky
- kódování A
- 4pinový
- závit Pg7
- průměr kabelu 4.0…6.0 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101459111 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 26 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A |
| Počet pinů | 4 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Závit | PG7 |
| Materiál pouzdra | plast, PA |
| Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 4…6 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.25…0.75 mm² |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Certifikáty | cULus |