Produkt FEN20-EN1
Kompaktní multiprotokolový ethernet I/O modul s IP20
komunikace master - master, NAT router
Ident.číslo: 6931305- dvě samostatná, elektricky oddělená rozhraní ethernet
- obousměrná komunikace mezi dvěma sítěmi
- převod protokolu mezi EtherNet/IP, Modbus TCP a Profinet
- Profinet je podporován na ethernet portu P2
- NAT router 1:1
- 10 Mbps / 100 Mbps
- 2x RJ45 port pro připojení na ethernet
- 8x digitální vstup
- 24 VDC, PNP
- stupeň krytí IP20

Všeobecné údaje
EAN | 4047101454130 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 113 g |
Technické údaje
Síťový protokol | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
Typ signálu | digitální vstup |
Způsob připojení signálu | Screw terminal |
Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP20 |
Certifikáty | UL |
Montážní příslušenství
![]() |
FDN20-BKT-DIN
Montážní adaptér pro montáž 8kanálového modulu Fxx20 na lištu DIN (TS35). |
Z0076 |