Produkt  CMBS8181-0

samostatný konektor

Zástrčka M12×1 přímá

Ident.číslo: 6930792
    • kódování A
    • kovové pouzdro
    • stíněný
    • varianta s kruhovým stíněním
    • závitový kroužek
    • šroubovací svorky
    • 8pinový
    • průměr kabelu 6…8 mm
    • průřez žíly 0,14…0.50 mm2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101305043
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 44 g

Technické údaje

Síťový protokol Ethernet
Typ přístroje samostatný konektor
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top