Produkt VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4
2násobný rozdělovač
Y kus bez kabelu, zástrčka M12x1 - 2x zásuvka M12x1
Ident.číslo: 6930567- zástrčka M12, 4pinová
- zásuvka M12, 3pinová
- 1x LED zelená, provozní připravenost
- 2x LED žlutá, signalizace funkce
- RoHS
- stupeň krytí IP67

Všeobecné údaje
EAN | 4047106162566 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 49 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Y rozdělovač |
Konektor A | zástrčka, M12 x 1 |
Konektor B | 2x zásuvka, M12 x 1 |
Number of Drops/Branches | 2 |
Montážní příslušenství
![]() |
WRENCH-FW/SIZE 17MM | 6936175 |
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |