Produkt Cable451-500M
Kabel PROFIBUS
Plášť kabelu PUR
Ident.číslo: 6915606- PROFIBUS kabel: 2 × 0.34 mm2
- materiál pláště: PUR, barva: fialová
- průměr pláště: 8,2 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- nehořlavý podle DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
- bez halogenů dle DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
- bez silikonu, PVC a LABS
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- v souladu s RoHS
- schválení UL
- délka kabelu: 500 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101519754 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
| Tarifní číslo zboží | 85444995900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 40000 g |
Technické údaje
| Použití | Data |
| Počet vodičů | 2 |
| Průřez žíly | 0.34 mm² |
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
| Průměr kabelu | Ø 8.2 mm |
| Délka kabelu | 500.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, fialová |
| Stínění | hliníková fólie, zinkované měděné opředení |
| Certifikáty | UL |