Produkt RSSW-RKSW451-6M
Kabel PROFIBUS
Plášť kabelu PUR
Ident.číslo: 6914121- PROFIBUS kabel: 2 × 0.34 mm2
- materiál pláště: PUR, barva: fialová
- průměr pláště: 8,2 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- nehořlavý podle DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
- bez halogenů dle DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
- bez silikonu, PVC a LABS
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- v souladu s RoHS
- schválení UL
- zásuvka přímá M12, inverzní kódování
- zástrčka M12 přímá, inverzní kódování
- délka kabelu: 6 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047106118761 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 458 g |
Technické údaje
Použití | Data |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování B |
Počet pinů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Konektor B | zásuvka, M12 x 1, přímé, kódování B |
Počet pólů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, PUR, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
Jmenovité napětí | 60 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 8.2 mm |
Délka kabelu | 6.0 m |
Materiál kabelu | PUR, fialová |
Počet žil | 2 |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | UL |