Produkt HAS8241-0
samostatný konektor
Zástrčka M12 × 1 úhlová
Ident.číslo: 6905400- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- samořezné svorky
- kódování A
- 4pinový
- metrický závit M12 x 1
- průměr kabelu 4…5,1 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101506730 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 26 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A |
| Počet pinů | 4 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Závit | M12 × 1 |
| Materiál pouzdra | plast, PA |
| Materiál převlečné matice / šroubu | mosaz, CuZn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 4…5.1 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.25…0.5 mm² |
| Jmenovité napětí | 32 V |
| Proudové zatížení | 4 A |