Produkt PN-M30
Příslušenství
Kryt šroubu
Ident.číslo: 6905308- ochranná matice pro vestavné senzory řady uprox+
- pro následující závitová pouzdra M30 x 1,5:
- BI15U-M30(E)…
- BI15U-MT30…
- BI15U-EM30(E)…
- BI15U-EM30WD…
- nerez A2 1.4305 (AISI 303)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101246537 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73181692900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 23 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Ochranná matice |
| pro použití | válcové senzory |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4305 (AISI 303) |