Produkt M1-Q25L
Příslušenství
Montážní držák
pro lineární senzory LI-Q25L
Ident.číslo: 6901045- držák pro lineární senzory Q25L
- eloxovaný hliník
- Obsah balení: 2 ks
- doporučený utahovací moment: 3 Nm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101229035 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) |
Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 25 g |
Technické údaje
Příslušenství | montážní úchytka |
pro použití | lineární snímače polohy |
Velikost | 68.1 x 15.2 x 10 mm |