Produkt  BS8181-0

samostatný konektor

Zástrčka M12×1 přímá

Ident.číslo: 6901004
    • kódování A
    • kovová převlečná matice
    • šroubovací svorky
    • 8pinový
    • závit Pg9
    • průměr kabelu 6.0…8.0 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101681703
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 24 g

Technické údaje

Použití Signál
Konektor A zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 8
Typ připojení šroubovací svorky
Závit PG9
Materiál pouzdra plast, PA
Materiál převlečné matice / šroubu zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu 6…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.14…0.5 mm²
Jmenovité napětí 60 V
Proudové zatížení 2 A
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top