Produkt SC-M12/3GD
montážní příslušenství
Bezpečnostní kryt
Ident.číslo: 6900390- bezpečnostní kryt pro senzory s konektorem M12x1 a certifikátem dle ATEX II 3 G, resp. II 3 D
- pro zónu 2 (plyn), resp. zónu 22 (prach)
- pro převlečné matice do šířky 11 mm
- varování ve znění "neodpojovat pod napětím / do not separate when energized"
- kryt bezpečně připevněn ke kabelu

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101112719 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 10 g |