Produkt DM-Q12
Příslušenství
permanentní magnet
Ident.číslo: 6900367- dosažitelná spínací vzdálenost pro magnetické senzory (BIM) v pouzdrech (E)M12E, M18 a G12SK je asi 58 mm
- dosažitelná spínací vzdálenost pro magnetické senzory (BIM) v pouzdrech EH6.5, EG08 a M12-S1209 je asi 49 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101112580 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
Tarifní číslo zboží | 85051910900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 35 g |
Technické údaje
Příslušenství | permanentní magnet |
pro použití | magnetické senzory |
Velikost | 40 x 26 x 12 mm |