Produkt DMR20-10-4
Příslušenství
permanentní magnet
Ident.číslo: 6900214- spínací vzdálenost pro magnetické senzory (BIM) v pouzdrech (E)M12E, M18 a G12SK je asi 59 mm
- spínací vzdálenost pro magnetické senzory (BIM) v pouzdrech EH6,5, EG08 a M12-S1209 je asi 50 mm
- Remanence (Br) 380–400 mT (3800–4000 Gauss)
- materiál: stroncium-ferit (SrFe)

Všeobecné údaje
EAN | 4047101519457 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
Tarifní číslo zboží | 85051910900 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 15 g |
Technické údaje
Příslušenství | permanentní magnet |
pro použití | magnetické senzory |
Materiál pouzdra | kov, SrFe |
Okolní teplota | -40… +200 °C |