Produkt  OC11EX/2G.2

excom I/O systém

PROFIBUS-DP LWL modul pro zónu 1

Ident.číslo: 6890427
    • přístroj pro přenos dat mezi elektrickými a optickými obvody sběrnice
    • max. 31 stanic na elektrické straně
    • OM1 (62.5/125) pro vysílání dat na vzdálenost až 2500 m
    • OM2 (50/125) pro vysílání dat na vzdálenost až 1500 m
    • možnost montáže v zóně 1
    • Upozornění: v nezapojeném stavu je světlo aktivní
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101261172
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 371 g

Technické údaje

Síťový protokol PROFIBUS-DP
Způsob připojení signálu D-Sub
Typ přístroje vazební modul
Okolní teplota -20… +70 °C
Stupeň krytí IP20
Certifikáty ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV-GL, BV, LR, KR, KCC, CE

Připojovací příslušenství

6890944

Select Country

Turck worldwide

to top