Produkt AIH401EX
excom I/O systém
4kanálový analogový vstupní modul, HART®
Ident.číslo: 6884266- vstupní modul pro připojení pasivních (aktivní vstupy) nebo aktivních (pasivní vstupy) vysílačů (v závislosti na způsobu zapojení)
- obousměrná HART® komunikace
- každý kanál má vlastní HART® řadič pro rychlý přístup k datům HART®
- úplné galvanické oddělení

Všeobecné údaje
EAN | 4047101416794 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- analogové I/O moduly |
Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 131 g |
Technické údaje
Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Typ signálu | analogový vstup, HART, jiskrová bezpečnost |
Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ přístroje | I/O modul |
Okolní teplota | -20… +70 °C |
Stupeň krytí | IP20 |
Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, CMI, UKCA, CE |
Data Sheets
German | 392 KB |
English | 390 KB |
French | 393 KB |
Spanish | 393 KB |
Czech | 393 KB |
Dutch | 392 KB |
Romanian | 390 KB |
Russian | 406 KB |
Polish | 393 KB |
Chinese | 446 KB |
Turkish | 393 KB |
Certifikát
Katalog
Konfigurační soubor
GSD-Dateien | 278 KB |
EtherNet/IP CIP bridging | 254 KB |
EtherNet/IP consolidated IO | 2791 KB |
GSDML soubor | 80 KB |
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Montážní příslušenství
![]() |
excom-RMD1-BU
Odporový modul zabraňuje detekci přerušení vodiče a zkratu v digitálních vstupních modulech. U analogových vstupů zabraňuje hlášení podkročení a překročení rozsahu. |
100020744 |