Produkt  excom-RMD1-BU

excom I/O systém

Odporový modul pro potlačení chybových hlášení

Ident.číslo: 100020744
    • Odporový modul pro potlačení diagnostických zpráv zkratu, přerušení vodiče, podtečení nebo přetečení
    • jednoduché zařízení dle EN 60079-14
    • obsah balení: obsahuje 4 ks
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101527445
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002]
Tarifní číslo zboží 85332100000
Země původu DE
Hmotnost 4 g

Technické údaje

Síťový protokol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje příslušenství
Okolní teplota -20… +70 °C
Stupeň krytí IP20

Select Country

Turck worldwide

to top