Produkt DO401EX
excom I/O systém
4kanálový digitální výstupní modul
Ident.číslo: 6884203- výstupní modul pro jiskrově bezpečné akční členy
- úplné galvanické oddělení

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101250008 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 130 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Typ signálu | digitální výstup, jiskrová bezpečnost |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ přístroje | I/O modul |
| Okolní teplota | -20… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV-GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
| German | 376 KB |
| English | 375 KB |
| French | 377 KB |
| Spanish | 376 KB |
| Czech | 377 KB |
| Dutch | 375 KB |
| Romanian | 375 KB |
| Russian | 383 KB |
| Polish | 377 KB |
| Chinese | 411 KB |
| Turkish | 377 KB |
Certifikát
Katalog
Konfigurační soubor
| GSD-Dateien | 278 KB |
| EtherNet/IP CIP bridging | 254 KB |
| EtherNet/IP consolidated IO | 2791 KB |
| GSDML soubor | 37 KB |