Produkt BM-PS
excom I/O systém
Kryt neobsazené pozice napájecího modulu
Ident.číslo: 6884044- kryt konektoru nepoužitého napájecího zdroje

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101111118 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- dokumentace (decentralizované periférie) [AGZ340004] |
| Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 115 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Typ přístroje | příslušenství |
| Okolní teplota | -20… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP30 |
| Certifikáty | DNV-GL, BV, LR, KR |