Produkt  BM1

excom I/O systém

Prázdný modul

Ident.číslo: 6884036
    • prázdný modul pro neobsazené pozice v základní desce
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101111095
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- dokumentace (decentralizované periférie) [AGZ340004]
Tarifní číslo zboží 85389099990
Země původu DE
Hmotnost 84 g

Technické údaje

Síťový protokol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje příslušenství
Okolní teplota -20… +70 °C
Stupeň krytí IP20
Certifikáty DNV-GL, BV, LR, KR, KCC

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top