Produkt FCS-M18-LIX
hlídání průtoku
ponorný senzor s vyhodnocovací elektronikou
Ident.číslo: 6870707- senzor pro plynná média
- kalorimetrický princip měření
- nastavení potenciometrem
- LED indikace připravenosti k provozu
- senzor z niklované mosazi
- DC 3drát, 19,2…28,8 VDC
- analogový výstup 4…20 mA

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101175110 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno) |
| Tarifní číslo zboží | 90268020000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 231 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | ponorný senzor |
| Procesní připojení | M18 × 1 |
| Médium | plyny |
| Funkční princip | kalorimetrický |
| Napájecí napětí | 19.2…28.8 VDC |
| Výstupní funkce | analogový výstup |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Elektrické připojení | kabel |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál senzoru | mosaz |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn |
| Teplota média | -20… +70 °C |
| Okolní teplota | -20… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | UL |