Produkt  TX-CAN

Řada TX HMI / PLC

Modul plug-in

CANopen Manager

Ident.číslo: 6828210
    • Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX700 a TX800
    • CANopen manager/master v CODESYS
    • max. přenosová rychlost: 1 Mbit
    • podporuje CAN 2.0A a 2.0B
    • galvanicky izolováno
    • 9pinová zástrčka SUB-D
    • rozšiřovací plug-in slot
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101404753
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85389091890
Země původu IT
Hmotnost 180 g

Technické údaje

Produktová řada TX500, TX700, TX800
Typ přístroje rozšiřovací modul
Montáž HMI řady TX500 a TX700
Stupeň krytí IP20
Okolní teplota -20… +60 °C

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top