Produkt  TX-IO-XX03

Řada TX HMI / PLC

Modul plug-in

20 DI, 12 DO 0.5 A ,8 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I)

Ident.číslo: 6828201
    • Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX700 a TX800
    • I/O modul
    • 20 × digitální vstup, 24 VDC, PNP
    • 12 × digitální výstup, 24 VDC,. 0,5 A, PNP
    • 4 × analogový vstup U, I, RTD, TC
    • 4 × analogový výstup U, I
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101404777
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- analogové I/O moduly
Tarifní číslo zboží 85389091890
Země původu IT
Hmotnost 347 g

Technické údaje

Produktová řada TX500, TX700, TX800
Typ přístroje rozšiřovací modul
Montáž HMI řady TX500 a TX700
Stupeň krytí IP20
Okolní teplota 0… +50 °C

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top