Produkt  BL20-PG-EN-V3

CODESYS 3 programovatelná komunikační brána pro I/O systém BL20

multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP™ a Modbus TCP

Ident.číslo: 6827393
    • CODESYS V3 PLC Runtime
    • CODESYS OPC/UA server/client
    • IIoT komunikační brána pro Turck Cloud
    • PROFINET zařízení
    • EtherNet/IP stanice
    • Modbus TCP Master/Slave
    • stupeň krytí IP20
    • LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice
    • 2 × RJ45 ethernet port
    • přepnuté do duálního MAC módu
    • 10 Mbps / 100 Mbps
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101350326
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu DE
Hmotnost 198 g

Technické údaje

Produktová řada BL20
Typ přístroje programovatelná komunikační brána, cloudová komunikační brána
Stupeň krytí IP20
Rozhraní 2× RJ45
Sběrnicový master Modbus TCP
Sběrnicová stanice PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Programování CODESYS V3
Okolní teplota -20… +60 °C

Všeobecné údaje

EAN 4047101350326
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu DE
Hmotnost 198 g

Technické údaje

Síťový protokol PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Typ přístroje programovatelná komunikační brána, cloudová komunikační brána
Připojení sběrnice zásuvka RJ45
Okolní teplota -20… +60 °C
Stupeň krytí IP20

Připojovací příslušenství — sběrnice

6635218

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top