Produkt BL67-4IOL
BL67 elektronický modul
4x IO-Link master, 16 bytů I/O dat
4x konfigurovatelný digitální kanál, PNP, kanálová diagnostika 0,5 A
Ident.číslo: 6827386- nezávislost na použité sběrnici a technologii připojení
- stupeň krytí IP67
- LED pro indikaci stavu a diagnostiky
- elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem
- 4x IO-Link master dle specifikace V1.1
- 4x univerzální digitální kanál, PNP, kanálová diagnostika 0.5 A

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101294149 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85389091890 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 54 g |
Technické údaje
| Typ signálu | IO-Link, digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup |
| Způsob připojení signálu | M12 |
| Typ přístroje | I/O modul |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | CE, cULus, GOST |
Data Sheets
| German | 208 KB |
| English | 206 KB |
| French | 208 KB |
| Spanish | 209 KB |
| Czech | 209 KB |
| Dutch | 207 KB |
| Romanian | 208 KB |
| Russian | 224 KB |
| Polish | 210 KB |
| Chinese | 273 KB |
| Turkish | 208 KB |
CAD soubor
Návod
Přehled produktu
| modulární I/O systémy a kompaktní I/O moduly v IP67 a IP20 | 1627 KB |
| IO-Link - Einfach, Durchgängig, Effizient | 1259 KB |