Produkt  BL20-GWBR-CANOPEN

interface pro CANopen

Ident.číslo: 6827167
    • otočné přepínače pro nastavení adresy stanice
    • stupeň krytí IP20
    • 2x zakončovací úchytka BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1x zakončovací úchytka BL20‐ABPL
    • 1x Open-Style konektor
    • s integrovaným napájením
    • LED pro indikaci napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice
    • komunikační brána mezi systémem BL20 a CANopen
    • 20 KBit/s až 1000 KBit/s
    • připojení na CANopen pomocí Open-Style konektoru
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101108958
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 209 g

Technické údaje

Síťový protokol CANopen
Typ přístroje komunikační brána
Přenosová rychlost sběrnice 20 kbps…1 Mbps
Připojení sběrnice Open-Style konektor
Okolní teplota 0… +55 °C
Stupeň krytí IP20
Certifikáty cULus

Připojovací příslušenství

6827133
6827342

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top