Produkt I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67
Příslušenství pro BL20 a BL67
RS232 kabel pro BL67/BL20
Ident.číslo: 6827133- RS232 kabel
- pro servisní konektor (PS2) BL20 a BL67
- pro připojení software I/O-Assistant
- podpora při uvádění do provozu
- systémová diagnostika
- 9pinová zásuvka Sub-D
- PS2 zástrčka
- délka kabelu: 2,5 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101289534 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250313 -/- komunikační interface, pasivní |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 79 g |
Technické údaje
| Typ přístroje | Adaptérový kabel |