Produkt TBNN-S0-STD-01
Spona pro montáž modulů TBEN-S
Ident.číslo: 6814043- 1 kusy součástí dodávky
 - jednoduché řazení modulů TBEN-S
 - možnost vytváření kompaktních skupin TBEN-S
 - snížení montážních nákladů skupiny
 - jednoduché dodržení montážních rozměrů
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101333305 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] | 
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 | 
| Země původu | CN | 
| Hmotnost | 31 g | 
Technické údaje
| Typ přístroje | montážní příslušenství | 
| Okolní teplota | -40… +70 °C | 
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |