Produkt AD-USBCS-0.5-RSC4.072T/DC-DC-5V
Průmyslový nabíjecí kabel DC
M12 na USB
Prodlužovací kabel
Ident.číslo: 6637492- Konektor USB-C, rovný, 24kolíkový
- Zástrčka M12, rovná, 3kolíková
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- stupeň krytí: IP67 (M12); IP20 (USB)
- Výstup USB: 5 VDC, 3 A, 15 W/9 VDC, 1,6 A, 15 W
- délka kabelu: 0,5 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101673494 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige) |
| Hmotnost | 50 g |
Technické údaje
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Počet pinů | 2 |
| Tělo zásuvky | plast, PVC, černá |
| Počet pólů | 3 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Proudové zatížení | 0.8 A |
| Průměr kabelu | Ø 5.5 mm |
| Délka kabelu | 0.50 m |
| Materiál kabelu | PVC, černá |
| Počet žil | 4 |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | cULus, CE, UKCA |